Passive Verteiler

Verlassen Sie sich auf die branchenweit führende Lösung, die die On-Machine-Verbindungstechnik revolutioniert hat. Viele Ausführungen erhältlich: 4-, 6-, 8-, 10- oder 12-Ports, mit oder ohne LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, M8 (pico) oder M12 (micro) I/O-Verbindung, Top- oder Side-Entry I/O-Montage, mit integriertem Steuerkabel.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten: Unser Verbindungstechnik-Center entwickelt ein maßgeschneidertes Produkt für Ihre Anwendung.
  • Umfangreiches Produktportfolio: Ein umfangreiches Portfolio an Varianten bietet flexible Verbindungslösungen.
  • Für die Lebensmittelindustrie: Die ASB-N-Serie ist korrosionsbeständig und leicht zu reinigen.
Passive Verteiler: Steuerkabel
Typ GehäuseI/O-Verbindung Port-Varianten Technische Daten
ASB-S Kunststoff, PBTM8, 3-polig4-, 6-, 8-, 10- oder 12-Ports Herunterladen
ASB-C Kunststoff, PBTM8, 3-polig 8-Ports Herunterladen
ASB-CKunststoff, TPEM12, 3- bis 5-Pole 4- , 6- oder 8-Ports Herunterladen
ASB-N Edelstahl M12, 4- oder 5-Pole 8-Ports Herunterladen
ASB-RMetall, Zinkdruckguss M12, 4- oder 5-Pole4- oder 8-Ports Herunterladen
Passive Verteiler: steckbar
Typ Gehäuse I/O-Verbindung Port-Varianten Technische Daten
ASB-S Kunststoff, PBTM8, 3-polig4-, 6-, 8-, 10- oder 12-Ports Herunterladen
ASB-C Kunststoff, TPEM8, 3-polig8-Ports Herunterladen
ASB-CKunststoff, TPEM12, 3- bis 5-Pole4- , 6- oder 8-Ports Herunterladen
ASB-RMetall, ZinkdruckgussM12, 4- oder 5-Pole4- oder 8-Ports Herunterladen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.