Modular Industrial Patch Panel (MIPP)
Das Hirschmann Modular Industrial Patch Panel (MIPP) kombiniert Kupfer- und Glasfaserkabelanschluss in einer zukunftssicheren Lösung. Das MIPP ist für raue Umgebungen konzipiert, Durch seine robuste Konstruktion und hohe Portdichte mit mehreren Steckverbindertypen ist er ideal für die Installation in industriellen Netzwerken geeignet. Jetzt erhältlich mit Belden DataTuff® Industrial REVConnect Steckverbindern, Schnellere, Einfacherer und robusterer Anschluss im Feld.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Flexibel und vielseitig: Kupfer- und Glasfasermanagement kombiniert in einem Patchpanel
- Hohe Zuverlässigkeit: Solide Metallkonstruktion für den Einsatz in Industrieumgebungen im Innenbereich ohne Schaltschrank
- Reduzierung der Installations- und Wartungskosten: Ermöglicht eine schnelle und einfache Installation der strukturierten Verkabelung
- Sparen Sie wertvolle Zeit im Feld: MIPP mit industriellen REVConnect-Modulen reduzieren die Fehlerbehebungs- und Kabelanschlusszeiten
-
TECHNISCHES DETAIL
Industrie-Anschlusstafel, Hutschienenmontage
Ressourcen
Product Bulletin
Broschüren
Training