Netzteile und Kabel
Wählen Sie aus einer breiten Palette von Wechselstrom- und Gleichstrom-Netzteilen und -Netzkabeln von Hirschmann, die Industrial Ethernet-Lösungen perfekt unterstützen. Netzteile mit Wechselspannungseingangsbereichen von 100 bis 240 V Wechselstrom und 100 bis 375 V Gleichstrom sind verfügbar, sowie Einheiten, die auf 24 VDC oder -48 VDC umwandeln. Für Anwendungen, bei denen Wasser vorhanden ist, Wählen Sie zwischen zwei IP67-Modellen und einer praktischen Hutschienenmontage.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Erhöhte Zuverlässigkeit: Verbindungskabel versorgen Switches mit Hochspannungs-Netzteilen ohne Ausfall
- Zuverlässige Stromversorgung: Ideal für empfindliche Lasten in industriellen Automatisierungsumgebungen, in denen die Geräte rauen Bedingungen ausgesetzt sind
- Auf Sicherheit getestet: Die Lösungen verfügen über alle relevanten Zulassungen und wurden auf elektromagnetische Interferenz und Sicherheit getestet
-
Produktauflistung
Ressourcen