Hutschienen-montierbare Datendiode – Unidirektionale Netzwerkanwendung

Die Hutschienen-Datendiode von Hirschmann sichert unternehmenskritische Ethernet-Netzwerke über einen garantierten einseitigen Datenverkehr und überträgt gleichzeitig Daten aus dem sicheren Teil des Systems in einem hochgradig kontrollierten, deterministische Art und Weise. Die Datendiode ist durch ein Metallgehäuse vor ihrer rauen Betriebsumgebung geschützt, Conformal Coating, RJ45 und vibrationsfeste M12 Ports. Diese Merkmale begrenzen den Verschleiß und sorgen für eine längere Lebensdauer.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Netzwerkschutz: Schützen Sie sich vor externen Cyber-Bedrohungen durch einen singulären Datenfluss, während Sie Daten aus dem sicheren Teil des Systems übertragen
  • Sichere Übertragung von Ethernet-Daten: Eliminieren Sie den Zugriff auf Pfade in den sicheren Teil des Netzwerks
  • Zeitersparnis: Die physikalische Beschaffenheit der Datendiode lässt sich den Behörden leicht erklären, wodurch Zeit gespart und behördliche Genehmigungen vereinfacht werden
Port-Typ und Anzahl: Insgesamt 14 Ports, davon sechs M12 D-kodiert und acht RJ45
Typ Beschreibung Betriebstemperatur Technische Daten
Hutschienen-montierbare Datendiode NiederspannungDatendiode für 24 V Betriebsspannung0 °C bis +60 °CProduktdetails
Hutschienen-montierbare Datendiode HochspannungDatendiode für 110 V DC und 110/230 V AC Betriebsspannung0 °C bis +60 °CProduktdetails
Hutschienen-montierbare Datendiode für Züge NiederspannungDatendiode für 24 V Betriebsspannungen mit Zugzulassungen-40 °C bis +70 °CProduktdetails
Hutschienen-montierbare Datendiode für HochgeschwindigkeitszügeDatendiode für 110 V DC und 110/230 V AC Betriebsspannung mit Zugzulassungen-40 °C bis +70 °CProduktdetails
Sicht:
    Sortieren nach
    Typ-Ergebnisse filtern
    Alle zurücksetzen

    Verfügbare Region
    Clear
      Betriebstemperatur
      Clear
        Montage
        Clear
          Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
          Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.

          Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

          Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.