Hirschmann BXS Switches

Industrieingenieure und Zugbauer benötigen ein zuverlässiges, Sichere und kostengünstige Möglichkeit, Verbindungstechnik an Bord von Straßen- und Schienenfahrzeugen bereitzustellen. Der BXS switches kann Endgeräte und Fahrgast-Infotainmentsysteme schnell anschließen und mit Strom versorgen, ohne zusätzliche Kabel zu benötigen. Einzigartiges Design mit Blick auf Schienenfahrzeuge, Die BXS-switches sind so konstruiert, dass sie hohen Vibrationen und großen Temperaturbereichen standhalten, sowie erfüllen alle EMV- und Brandschutzanforderungen für Schienenfahrzeuge.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Einfach zu installieren: Das kompakte Design, die schranklose Montage und die Power-over-Ethernet-(PoE/PoE+)-Port-Optionen machen eine separate Verkabelung zur Stromversorgung von Endgeräten überflüssig.
  • Schnelle, sichere Datenübertragung: Unterstützung für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Fahrgastinformationssysteme, Werbemöglichkeiten, IP-Kameras und mehr.
  • TSN-Ethernet-Unterstützung: Präzise Datenübertragung hilft, Bandbreite für dedizierte Netzwerkdienste zu gewährleisten.
ProduktbeschreibungPort-Typ und Anzahl TypProduktdetails
Managed IP40 Switch mit optionalem PoE (+); 12 Ports, 4 Gigabit-Ethernet und 8 Fast-Ethernet oder 12 Fast Ethernet M12 Ports. Zugelassen für den Einsatz an Bord von Zügen und Bussen in der EU, den USA und China.4 Gigabit-Ethernet M12 Ports X-kodiert und 8 Fast-Ethernet M12 Ports D-kodiertBXS30-12TX-EECC-LV-2ABXS 4GE 8FE LV
BXS30-12TX-EECC-HV-2ABXS 4GE 8FE HV
BXS32-12TX-EECC-LV-2ABXS 4GE 8FE PoE LV
BXS32-12TX-EECC-HV-2ABXS 4GE 8FE PoE HV
12 Gigabit-Ethernet M12 Ports X-kodiertBXS40-12TX-EECC-LV-2ABXS 12GE LV
BXS40-12TX-EECC-HV-2ABXS 12GE HV
BXS42-12TX-EECC-LV-2ABXS 12GE PoE LV
BXS42-12TX-EECC-HV-2ABXS 12GE PoE HV
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen