Hirschmann GECKO Lite Managed Switches

Als eine der kleinsten verwalteten industriellen Fast-Ethernet-switches auf dem Markt, GECKO switches gewährleisten eine zuverlässige Datenkommunikation und sorgen für Sicherheit, Diagnose- und Redundanzfunktionen zu einem hervorragenden Preis, Wir setzen neue Maßstäbe bei der Senkung der langfristigen Betriebskosten.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Erhöhte Bandbreitenleistung: Mit vier bis acht Fast Ethernet Ports und zwei Gigabit SFP-Steckplätzen
  • Schnelle Installation und Handhabung: Einfache Konfigurations- und Netzwerkmanagement-Software-Tools ermöglichen die Durchführung von Arbeiten aus der Ferne
  • Energieverbrauch senken: Sparen Sie Geld mit einem minimalen Stromverbrauch von weniger als 3 W
  • Technische Details
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Technische Details

Port-Typ Produktdetails
4 x FE TXGECKO 4TX
5 x FE TX GECKO 5TX
8 x FE TX GECKO 8TX
8 x FE TX, 2 x FE/GE SFP GECKO 8TX/2SFP
Ressourcen
Product Bulletin
Broschüren

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.