…

Hirschmann RED25 Fast Ethernet Redundanz-Switches

RED25 Switches ermöglichen kostengünstige, anpassbare Netzwerklösungen für Anwendungen, die Redundanz und Sicherheit benötigen. Die RED25-Optionen sind auf der Grundlage spezifischer Port-Anforderungen oder Umgebungsfaktoren wie Temperaturbereich anpassbar und können die Anforderungen Ihrer industriellen Anwendung erfüllen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Zukunftssicheres Netzwerkdesign: SFP-Module ermöglichen einfache Änderungen vor Ort
  • Kosten unter Kontrolle halten: Switches erfüllen die Anforderungen industrieller Netzwerke der Einstiegsklasse und ermöglichen wirtschaftliche Installationen, einschließlich Nachrüstungen
  • Maximale Verfügbarkeit: Redundanzoptionen gewährleisten eine unterbrechungsfreie Datenkommunikation in Ihrem gesamten Netzwerk
  • Verschiedene Redundanztechnologien: PRP, HSR und DLR sowie umfassende integrierte Sicherheitsfunktionen
  • TECHNISCHES DETAIL


 

Belden wird die OpenRail RS20/30/40-Varianten der Hirschmann Classic Software Switches abkündigen. Das letzte Bestellungsdatum ist der 31. Dezember 2023. Neuere Modelle dieser Switches sind mit dem modernen Hirschmann-Betriebssystem HiOS erhältlich. Diese Switches sind ein vollwertiger Ersatz für die auf der Classic Software basierenden Modelle. Erfahren Sie mehr.

 

Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen