Hirschmann Managed OCTOPUS Ethernet IP67/IP65 Switches

Die Managed Switches der OCTOPUS-Familie bieten wasser- und staubdichtem Schutz nach IP65/67 sowie Zertifizierungen für Schienenfahrzeuge, Brandschutz in Zügen, Nutzung auf Eisenbahnstrecken, in der Schifffahrt und in Straßenfahrzeugen. Für Anwendungen mit hoher Bandbreite sind die Full-Gigabit-Managed-Versionen mit Full-Gigabit-Ethernet-Fähigkeit an allen Ports ausgestattet. Einige Versionen unterstützen Power over Ethernet (PoE). HINWEIS: Belden wird die OCTOPUS Classic-Varianten der Hirschmann Classic Software Switches einstellen. LETZTER BESTELLTERMIN ist der 31. Dezember 2023. Neuere Modelle dieser Switches sind mit dem hochmodernen Hirschmann-Betriebssystem HiOS erhältlich. Diese Switches sind ein vollwertiger Ersatz für die auf der Classic Software basierenden Modelle.

Funktionen & Vorteile

  • Zugelassen für den Einsatz im Verkehrswesen: Erfüllt die Vorschriften für Schienenfahrzeuge, Bahnstrecken, den Brandschutz in Zügen und in Straßenfahrzeugen
  • Für die Ewigkeit gebaut: Das Gehäuse gewährleistet die höchsten industriellen Schutzklassen (IP67/IP65) für mechanische Beanspruchung, Feuchtigkeit, Schmutz, Staub, Stöße und Vibrationen
  • Schnelle Switch-Auswahl: Der Online-Konfigurator macht es einfach, den Switch zu finden, der für Ihre Anwendung am besten geeignet ist
  • Unterstützung mehrerer Protokolle: Verfügbare Modelle zur Unterstützung von Profinet, EtherNet/IP und Modbus TCP

 

Belden will discontinue OCTOPUS Classic variants of Hirschmann Classic Software Switches. The last order date is 31 December 2023. Newer models of these switches are available running the state-of-the-art Hirschmann Operating System HiOS. These switches are drop-in replacements for their Classic Software based equivalents. Read More.

IP67 Rated
Switch-Typ Bandbreite Product Family
Managed 100MBOCTOPUS Fast Ethernet Switches
100 MB/1 GBOCTOPUS Gigabit Ethernet Switches
1GBOCTOPUS Full Gigabit Ethernet Switches
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produkte nach einem Wort oder einer Phrase suchen