Hirschmann Managed OCTOPUS Full Gigabit Ethernet IP67/IP65-Switches
Für die anspruchsvollsten Anwendungen, Diese switches sind ein evolutionärer Schritt zur Erfüllung von Echtzeit-Datenanforderungen mit Hochgeschwindigkeitsverbindungen im industriellen Bereich. Maximierte Netzwerkleistung mit Full Gigabit Ethernet Optionen auf bis zu 24 Gigabit-Ports (X-Code). Die Full Gigabit Ethernet switches OCTOPUS bieten wasser- und staubdichten Schutz nach IP65/67 sowie Klassifizierungen für On-Board-Schienen, Brandschutz in Zügen, Nutzung von Bahnstrecken, Nutzung von Schiffen und Straßenfahrzeugen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Flaches Profil: In einem L-förmigen Gehäuse untergebracht, das den Platz für die Verkabelung reduziert und die Bandbreite maximiert
- Netzwerkzuverlässigkeit: Komplett mit IP67/IP65-Klassifizierungen hinsichtlich mechanischer Belastung, Feuchtigkeit, Schmutz, Staub, Stößen und Vibrationen
- Auswahl an Optionen: Modelle mit Unterstützung der Protokolle Profinet, EtherNet/IP und Modbus TCP, auch mit Layer 3/Routing erhältlich
- Zugelassen für Transportzwecke: Erfüllt anwendungsspezifische Vorschriften wie EN 50155 für den Einsatz in Schienenfahrzeugen, entlang von Bahnstrecken, für den Brandschutz in Zügen und Fahrzeugen
- Strom: Optionen für 120 W Power Over Ethernet mit optionaler PoE-Versorgung und wahlweise Wechsel- und/oder Gleichstromversorgung
-
Produktauflistung
Ressourcen
Product Bulletin
Lösungen – Leitfaden
Broschüren