Hirschmann Managed Switches für 19" Racks

Beldens hochflexible Managed Ethernet Switches für Schaltschränke wurden speziell für industrielle Anwendungen entwickelt. Unser Portfolio umfasst switches für extreme Bedingungen: hohe Temperaturen, Schock, Vibration oder EMC. Belden bietet Varianten an, die in Anwendungen mit kontrollierten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können, ohne dass leistungsstarke Kühlsysteme erforderlich sind.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Mit Blick auf die Zukunft entwickelt: Eine große Auswahl an verschiedenen Porttypen und Datenraten ist verfügbar
  • Erweiterte Routing-Funktionalität: Statisches, dynamisches und Multicast Routing ermöglichen den Aufbau und die Verknüpfung von Subnetzen
  • Hohe Datensicherheit: Zu den Verwaltungsfunktionen gehören verschiedene Redundanzprotokolle, Diagnosefunktionen und umfassende Sicherheitsmechanismen
  • Technisches Detail
Technische Details
Schaltschrankmontage Switch Serie Maximale Datengeschwindigkeit Maximale Port-Dichte Produkte
GREYHOUND 100 Serie 1 Gbit/s/2,5 Gbit/s/10 Gbit/s30GREYHOUND 105/106
1 Gbit/s26GREYHOUND 103
GREYHOUND 1000 Serie 100 Mbit/s, 1 Gbit/s24/28GREYHOUND 1020/1030
1 Gbit/s 28GREYHOUND 1040
GREYHOUND 2000 Serie1 Gbit/s/2,5 Gbit/s/10 Gbit/s 34GREYHOUND 2000
DRAGON MACH 4x00 Serie 10 Gbit/s 52/88DRAGON MACH 4000/4500
MACH 100 Serie 1 Gbit/s 24MACH 104
MACH 1000 Serie 100 Mbit/s, 1 Gbit/s24/28MACH 1020/1030
1 Gbit/s 16MACH 1040
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen