GRS103-6TX/4C-2HV-2S

Managed 10-Port Fast Ethernet 19" Switch mit 2 Mediensteckplätzen, redundantes Netzteil

…
26 Port Fast Ethernet/Gigabit Ethernet Industrial Workgroup Switch (fest installiert: 4 x GE, 6 x FE; über Medienmodule 16 x FE), managed, Software HiOS 2S, Store-and-Forward-Switching, lüfterloses Design, redundante Stromversorgung

Verfügbare Regionen: Global
Ersatz für:
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Name

GRS103-6TX/4C-2HV-2S

Software Version

HiOS 10.0.00

Port-Typ und Anzahl

26 Ports insgesamt, 4 x FE/GE TX/SFP und 6 x FE TX fest installiert; via Medienmodule 16 x FE

Weitere Schnittstellen

Stromversorgung/Meldekontakt

2 x IEC-Stecker / 1 x steckbarer Klemmenblock, 2-Pin, Ausgang manuell oder automatisch umschaltbar (max. 1 A, 24 V Gleichstrom bzw. 24 V Wechselstrom)

Lokale Verwaltung und Geräteaustausch

USB-C

Netzwerkgröße – Kabellänge

Twisted-Pair-Kabellänge

0–100 m

Kabellänge von 9/125 μm Singlemode-Faser

Fast Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-FAST SFP-SM/LC und M-FAST SFP-SM+/LC; Gigabit Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-SFP-LX/LC

Kabellänge von 9/125 μm LH Singlemode-Faser

Fast Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-FAST SFP-LH/LC; Gigabit Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-SFP-LH/LC und M-SFP-LH+/LC

Kabellänge von 50/125 μm Multimode-Faser

Fast Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-FAST SFP-MM/LC; Gigabit Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-SFP-SX/LC und M-SFP-LX/LC

Kabellänge von 62,5/125 μm Multimode-Faser

Fast Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-FAST SFP-MM/LC; Gigabit Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-SFP-SX/LC und M-SFP-LX/LC

Netzwerkgröße – Kaskadierbarkeit

Linien-/Sterntopologie

alle

Versorgung

Betriebsspannung

100 bis 240 V Wechselstrom, 47 bis 63 Hz (redundant)

Leistungsaufnahme

erwartetes Maximum 13 W (ohne Medienmodule)

Ausgangsleistung in BTU (IT)/h

erwartetes Maximum 44 (ohne Medienmodule)

Software

Schaltfunktionen

Unabhängiges VLAN-Lernen, Fast Aging, statische Unicast/Multicast-Adresseinträge, QoS/Port-Priorisierung (802.1D/p), TOS/DSCP-Priorisierung, Interface-Modus vertrauenswürdig, CoS Queue Management, Flusssteuerung (802.3X), Egress Interface Shaping, Ingress Storm Protection, VLAN (802. 1Q), VLAN-Modus nicht bekannt, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Voice-VLAN, GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), IGMP Snooping/Querier per VLAN (v1/v2/v3), unbekannte Multicast-Filterung, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Multiple MAC Registration Protocol (MMRP), Multiple Registration Protocol (MRP)

Redundanzfunktionen

Link Aggregation mit LACP, Link-Backup, MSTP (802.1Q), MRP über Link-Aggregation, RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), RSTP 802.1D-2004

Funktionen des Netzwerkmanagements

Unterstützung von Dual-Software-Image, TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, HTTP, HTTPS, IPv6 Management, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnose-Funktionen

Erkennung von Management-Adresskonflikten, MAC-Benachrichtigung, Signalkontakt, Gerätestatus-Indikation, TCPDump, LEDs, Syslog, Dauerhaftes Logging auf ACA, Portbeobachtung mit Auto-Ausschaltung, Link-Flap-Erkennung, Überlast-Erkennung, Duplex-Mismatch-Erkennung, Link-Speed und Duplex-Überwachung, RMON (1,2,3,9), Port-Mirroring 1:1, Portspiegelung 8:1, Port-Mirroring N:1, Port-Mirroring N:2, Systeminformation, Selbsttests bei Kaltstart, Kupferkabeltest, Konfigurationsprüfungsdialog, Switch Dump

Konfiguration

Automatische Konfiguration rückgängig machen (Rollback), Text-basierte Konfigurationsdatei (XML), Sicherungskonfiguration auf einem Remote-Server beim Speichern, Konfiguration löschen, aber IP-Einstellungen beibehalten, BOOTP/DHCP-Client mit Autokonfiguration, DHCP-Server: pro Port, DHCP-Server: Pools pro VLAN, HiDiscovery, DHCP-Relais mit Option 82, USB-C Management Support, Command Line Interface (CLI), CLI-Skripthandhabung über ENVM beim Booten, Full-featured MIB Support, kontextsensitive Hilfe, HTML5-basierte Verwaltung

Sicherheitsmerkmale

MAC-basierte Port-Sicherheit, Portbasierte Zugangskontrolle mit mit 802.1X, integrierter Authentifizierungs-Server (IAS), RADIUS-VLAN-Zuordnung, Denial-of-Service-Verhinderung, LDAP, VLAN-basiertes ACL, Ingress VLAN-basiertes ACL, Basis ACL, durch VLAN eingeschränkter Management-Zugriff, Device Security Indication, Audit-Trail, CLI-Protokollierung, HTTPS-Zertifikatsverwaltung, eingeschränkter Management-Zugang, geeignete Use-Banner, konfigurierbare Kennwortrichtlinie, konfigurierbare Anzahl von Anmeldeversuchen, SNMP-Logging, mehrere Berechtigungsebenen, lokales Benutzer-Management, Remote-Authentifizierung via RADIUS, Benutzerkonto-Sperrung, Kennwortänderung beim ersten Login

Zeitsynchronisation

Gepufferte Echtzeituhr, SNTP-Client, SNTP-Server

Industrial Profile

IEC61850-Protokoll (MMS-Server, Switch-Modell), ModbusTCP

Verschiedenes

Manuelles Kabelkreuzen, Port Leistungsabschaltung

Umgebungsbedingungen

MTBF (Telecordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25 °C

452 044 h

Betriebstemperatur

-10-+60 °C

Minimale Lagertemperatur

-20-+70 °C

nicht kondensierende relative Luftfeuchtigkeit

5–90 %

Abmessungen (B x H x T)

448 mm x 44 mm x 310 mm (ohne Halterung)

Gewicht

ca. 3,85 kg

Montage-Typ

19 Zoll Steuerungsschrank

IP-Schutzart

IP20

Mechanische Stabilität

IEC 60068-2-6 Vibration

3,5 mm, 5 Hz bis 8,4 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min.; 1 g, 8,4 Hz bis 200 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

Immunität gegen EMC-Störung

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

20 V/m (80–2700 MHz), 10V/m (2,7–6 GHz); 1 kHz, 80 % AM

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 2 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader); Datenleitung: 1 kV

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

3 V (10 kHz–150 kHz), 10 V (150 kHz–80 MHz)

Immunität gegen EMC

EN 55032

EN 55032 Klasse A

FCC 47CFR Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Zulassungen

Basisstandard

CE, FCC, EN61131

Transport-Standards

EN50121-4

Zuverlässigkeit

Garantie

60 Monate (detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen)

Lieferumfang und Zubehör

Zubehör gesondert zu bestellen

M1 Module, Netzwerkmanagement-Software Industrial HiVision (943156xxx), Halterung zur Befestigung des Gehäuses (2 Stk.) (943943001) Halterung, lang (+50 mm/1,97 in) zur Befestigung des Gehäuses (2 Stk.) (943943101) Kabel für nicht heizbare Geräte (Euro-Modell) (942271001) 2-poliger Klemmenblock (50 Stück) (943845010) 2-poliger Klemmenblock mit Schraubverschluss (50 Stück) (943845009) 3-poliger Hochspannungs-Verriegelungsklemmenblock (50 Stk.) (94 8450089) Schutzkappe für RJ45-Buchse (50 Stück) (943 936001) Schutzkappe für SFP-Steckplatz (25 Stück) (943942001) Autokonfigurationsadapter ACA22-USB-C (EEC) (942239001)

Lieferumfang

GRS103-Gerät, Sicherheits- und allgemeines Informationsblatt, 2-poliger Klemmenblock für Signalkontakt, 2 × Abdeckplatte für Medienmodulsteckplatz

Weitere Anleitungen

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Zertifikate

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Software-Download

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.104 Revisionsdatum: 25.03.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Typ
942298003 GRS103-6TX/4C-2HV-2S