GREYHOUND 105/106 Switches

Die GREYHOUND 105/106 switch Familie liefert schnelle, sicher, Kostengünstige und zukunftssichere Verbindungstechnik für industrielle Umgebungen. Abhängig von der Netzwerkgröße, Diese switches sind vielseitig einsetzbar und hochgradig konfigurierbar und dienen als Backbone oder Aggregationsschicht.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Hohe Geschwindigkeit, hohe Portdichte in einem kompakten Design, um neue Bandbreitenanforderungen zu erfüllen und mehr Netzwerkknoten zu verbinden.
  • Verbesserte Effizienz mit leistungsstarken Switching-Funktionen und robuster Sicherheit, die von den branchenführenden HiOS switch software.
  •  

     

  •  

     

Produktbeschreibung Port-Typ und Anzahl Produktdetails
GREYHOUND 105/106 Serie, Managed Switch für die Aggregationsschicht für die Industrie, lüfterloses Design, 19"-Schaltschrank-Montage, bis zu 14 Glasfaser-Ports und 30 Ports insgesamt. MACsec gemäß IEEE 802.1AE und mit bis zu 24 PoE++ Ports.  6 x 1/2.5 GE SFP + 24 x GE TX GRS105-24TX/6SFP-1HV-2A
GRS105-24TX/6SFP-2HV-2A
GRS105-24TX/6SFP-2HV-3AUR
6 x 1/2.5 GE SFP + 8 x GE SFP + 16 x GE TX GRS105-16TX/14SFP-1HV-2A
GRS105-16TX/14SFP-2HV-2A
GRS106-16TX/14SFP-2HV-3AUR
6 x 1/2.5/10 GE SFP + 8 x 1/2.5 GE TX + 16 x GE TX GRS106-24TX/6SFP-1HV-2A
GRS106-24TX/6SFP-2HV-2A
GRS106-24TX/6SFP-2HV-3AUR
6 x 1/2.5/10 GE SFP + 8 x 1/2.5 GE SFP + 16 x GE TX GRS106-16TX/14SFP-1HV-2A
GRS106-16TX/14SFP-2HV-2A
GRS106-16TX/14SFP-2HV-3AUR
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.