Hirschmann MACH 100 Switches zur Montage im Schaltschrank für die Industrie
Hauptsächlich für Kontrollraumumgebungen entwickelt, Die MACH 100-Serie ist ein Mehrzweck-switch für die Schaltschrankmontage, der in vielen Anwendungen mit kontrollierten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden kann. Die Arbeitsgruppen-Switches sind eine ideale Lösung für den Anschluss von IP-Kameras und VoIP-Telefonen in Backbone-Automatisierungsnetzwerken und bieten die erforderliche Leistung und Geschwindigkeit für eine zuverlässige Kommunikation. HINWEIS: Belden wird die MACH102-Familie und bestimmte Varianten der MACH104-Familie mit der Hirschmann Classic Software auslaufen lassen. Das LETZTE BESTELLUNGSDATUM ist der 31. Dezember 2023. Neuere Modelle dieser Switches sind mit dem modernen Hirschmann-Betriebssystem HiOS erhältlich. Diese Switches sind ein vollwertiger Ersatz für die auf der Classic Software basierenden Modelle.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Betriebssicherheit: Mehr Zuverlässigkeit durch hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit bei gleichzeitig weitgehender Immunität gegen Magnetfelder
- Fortschrittliche Technologie: Erleben Sie Power over Ethernet Plus und Precision-Time-Protokoll für eine breite Palette möglicher Anwendungen
- Hohe Netzwerkverfügbarkeit: Ausgestattet mit umfangreichen Verwaltungs- und Redundanzfunktionen sowie verschiedenen Konfigurations- und Diagnosefunktionen
Belden wird die MACH102-Familie und bestimmte Varianten der MACH104-Familie, auf denen die Hirschmann Classic Software läuft, auslaufen lassen. Das letzte Bestellungsdatum ist der 31. Dezember 2023. Neuere Modelle dieser Switches sind mit dem modernen Hirschmann-Betriebssystem HiOS erhältlich. Diese Switches sind ein vollwertiger Ersatz für die auf der Classic Software basierenden Modelle. Erfahren Sie mehr.