Artikelnummer: MACH104-20TX-FR

Managed 24-Port Full Gigabit 19" Switch, redundantes Netzteil

24 Ports Gigabit Ethernet Industrial Workgroup Switch (20 x GE TX Ports, 4 x GE SFP kombinierte Ports), managed, Software Layer 2 Professional, Store-and-Forward-Switching, IPv6 bereit, Lüfterloses Design

Technische Daten

Beschreibung

24 Ports Gigabit Ethernet Industrial Workgroup Switch (20 x GE TX Ports, 4 x GE SFP kombinierte Ports), verwaltet, Software Layer 2 Professional, Store-and-Forward-Switching, IPv6 Ready, lüfterloses Design

Port-Typ und Anzahl

24 Ports insgesamt; 20x (10/100/1000 BASE-TX, RJ45) und 4 Gigabit kombinierte Ports (10/100/1000 BASE-TX, RJ45 oder 100/1000 BASE-FX, SFP)

Lebenszyklus

Begrenzte Verfügbarkeit/Passiv – das Produkt nähert sich dem Ende seiner Lebensdauer

Verfügbarkeit

Passiv

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2023-12-31

Letzter Liefertermin

2024-06-30

Stromversorgung/Meldekontakt

1 x steckbarer Klemmblock 2-Pin, Ausgang manuell oder automatisch umschaltbar (max. 1 A, 24 V Gleichstrom bzw. 24 V Wechselstrom)

V.24-Zugang

1 x RJ11 Buchse, serielle Schnittstelle zur Gerätekonfiguration

USB-Schnittstelle

1 x USB zum Anschließen des Autokonfigurationsadapters ACA21-USB

Verdrilltes Paar (Twisted Pair, TP)

0–100 m

Single-Modus-Faser (SM) 9/125 µm

siehe SFP Modul M-FAST SFP-SM/LC und SFP Modul M-SFP-LX/LC

Single-Modus-Faser (LH) 9/125 µm (Langstrecken-Transceiver)

siehe SFP Modul M-FAST SFP-SM+/LC

Multimode-Faser (MM) 50/125 µm

siehe SFP Modul M-FAST SFP-MM/LC und SFP Modul M-SFP-SX/LC

Multimode-Faser (MM) 62,5/125 µm

siehe SFP Modul M-FAST SFP-MM/LC und SFP Modul M-SFP-SX/LC

Linien-/Sterntopologie

alle

Ringstruktur (HIPER-Ring) Mengen-Switches

50 (Rekonfigurationszeit < 0,3 Sek.)

Betriebsspannung

100–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz (redundant)

Leistungsaufnahme

35 W

Ausgangsleistung in BTU (IT)/h

119

Redundanzfunktionen

HIPER-Ring, MRP, MSTP, RSTP – IEEE802.1D-2004, MRP und RSTP gleichzeitig, Link Aggregation

Switching

Lernen ausschalten (Hub-Funktionalität), unabhängiges VLAN-Lernen, Fast Aging, statische Unicast/Multicast-Adresseinträge, QoS/Port-Priorisierung (802.1D/p), TOS/DSCP-Priorisierung, Egress Broadcast Limiter pro Anschluss, Flusskontrolle (802. 3X), Jumbo Frames, VLAN (802.1Q), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Double VLAN Tagging (QinQ), Voice VLAN, GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), IGMP Snooping/Querier (v1/v2/v3)

Redundanz

Erweiterte Ringkonfiguration für MRP, HIPER-Ring (Manager), HIPER-Ring (Ring switch), Fast-HIPER-Ring, Link Aggregation mit LACP, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) – Redundanzmanager, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) – Redundanz-Client, redundante Netzkopplung, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), MSTP (802.1Q), RSTP Guards, RSTP über MRP

Management

Unterstützung von Dual-Software-Image, TFTP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv1, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnose

Management der Adressenkonflikterkennung, Signalkontakt, Gerätestatusanzeige, LEDs, Syslog, Portüberwachung mit Auto-Ausschaltung, Link-Flap-Erkennung, RMON (1,2,3,9), Port-Mirroring 1:1, Port-Mirroring 8:1, Port-Mirroring N:1, Systeminformation, Selbsttests bei Kaltstart, Kupferkabeltest, SFP-Management, Konfigurationsprüfungsdialog

Konfiguration

Autokonfigurationsadapter ACA11, eingeschränkter Support (RS20/30/40, MS20/30), automatische Konfiguration rückgängig machen (Rollback), BOOTP/DHCP-Client mit Autokonfiguration, DHCP-Server: pro Port, Autokonfigurationsadapter ACA21/22 (USB), HiDiscovery, DHCP-Relais mit Option 82, Command Line Interface (CLI), CLI Scripting, Full-featured MIB Support, Web-basierte Verwaltung, kontextsensitive Hilfe

Sicherheit

IP-basierte Port-Security, MAC-basierte Port-Sicherheit, Portbasierte Zugangskontrolle mit 802.1X, Gast/nicht authentifiziertes VLAN, RADIUS-VLAN-Zuordnung, Multi-Client-Authentifizierung pro Port, MAC-Authentifizierungsumgehung, durch VLAN eingeschränkter Management-Zugriff, HTTPS-Zertifikatsverwaltung, eingeschränkter Management-Zugang, geeignete Use-Banner, SNMP-Logging, lokales Benutzer-Management, Remote-Authentifizierung via RADIUS

Zeitsynchronisation

PTPv2 Transparent Clock Two-Step, PTPv2 Boundary Clock, Gepufferte Echtzeituhr, SNTP-Client, SNTP-Server

Industrial Profile

EtherNet/IP-Protokoll, PROFINET-IO-Protokoll

Verschiedenes

Manuelles Kabelkreuzen

Betriebstemperatur

0-+50 °C

Minimale Lagertemperatur

-20-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10–95 %

Abmessungen (B x H x T)

448 mm x 44 mm x 345 mm

Gewicht

4400 g

Montage-Typ

19 Zoll Steuerungsschrank

Schutzklasse

IP20

IEC 60068-2-6 Vibration

3,5 mm, 5 bis 8,4 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min; 1 g, 8,4 bis 150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80–3000 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 4 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 4 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz bis 80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL 508

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

cUL 60950-1

Garantie

60 Monate (siehe <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen Für detaillierte Informationen)

Zubehör gesondert zu bestellen

Fast Ethernet SFP-Module, Gigabit Ethernet SFP-Module, Autokonfigurationsadapter ACA21-USB, Anschlusskabel, Industrial-HiVision-Netzwerkmanagement-Software

Lieferumfang

MACH100 Gerät, Terminalblock für Signalkontakt, 2 Halterungen mit Befestigungsschrauben (vormontiert), Gehäusefüße – aufklebbar, nicht heizbares Gerätekabel – Euro-Modell

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.188 Revisionsdatum: 26.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.188 Revisionsdatum: 26.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942003101 MACH104-20TX-FR