HiSecOS Firewall Software
HiSecOS Firewall Software ist das neueste Betriebssystem für industrielle Sicherheitsrouter, Kombination aus Leistung und Sicherheit. Es stellt dem Benutzer umfassende Sicherheitsmechanismen zur Verfügung, um Netzwerke vor Angriffen und Fehlbedienungen zu schützen. Entwickelt, um die Anforderungen der Norm IEEE 1686 zu erfüllen, Funktionen wie Audit-Trails und Benutzerverwaltung/Passwortrichtlinien sind von Anfang an implementiert.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Datenpakete überwachen und filtern: Deep Packet Inspection (DPI) unterstützt den Netzwerkschutz im Kampf gegen Spam und Viren
- Netzwerkverkehr analysieren: Der Firewall-Lernmodus (FLM) hilft beim Erstellen von Regeln, lässt den gewünschten Datenverkehr zu und verwirft nicht autorisierte Pakete
- Benutzer autorisieren: Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) authentifiziert an einem zentralen Punkt im Netzwerk