PROVIZE Planner
Vereinfachen Sie Ihre Netzwerkplanung mit der benutzerfreundlichen PROVIZE Planner-Anwendung. Mit einem einfach zu bedienenden, Drag-and-Drop-Schnittstelle, PROVIZE Planner ermöglicht es Anwendern, Netzwerkkonfigurationen auf der Grundlage des beabsichtigten Verwendungszwecks des Netzwerks zu entwerfen und generiert automatisch Stücklisten (BOMs), die empfohlene Geräte identifizieren. Im Gegensatz zu einfachen Diagramm-Tools, PROVIZE Planner enthält eine integrierte Logik, die die Gültigkeit von Netzwerkkonfigurationen überprüft, Sicherstellen, dass das Netzwerk wie vorgesehen funktioniert.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Planen Sie Netzwerke mit Belden BOBCAT (BRS) und GREYHOUND (GRS) switches, einschließlich des neuen GREYHOUND2000 Switch, und nutzen Sie die gerätespezifischen Eigenschaften in Ihrer Planung.
- Erweitern und exportieren Sie Command Line Interface (CLI) Vorlagen und fassen Sie diese zu einem Stack zusammen, um sie anschließend direkt auf Ihre Netzwerkgeräte hochzuladen.
- Die integrierte Logik stellt die gewünschte Funktionalität der Netzwerke sicher und vereinfacht die Konfiguration von Funktionen wie VLANs, Media Redundancy Protocol (MRP) und Subringen, IP-Konfiguration, Subnetzen oder Geräteanforderungen.
- Erweiterte Kabelplanung, Exportmöglichkeiten, Rollen- und Funktionszuweisungen und zusätzliche Definitionen von Gerätetypen.
- Laden Sie unsere kostenlose PROVIZE Planner Basisversion herunter, um eine unbegrenzte Anzahl von Installationen der Einstiegsfunktionen zu erhalten oder erwerben Sie eine kostenpflichtige PROVIZE Planner Essentials oder Professional Lizenz, um auf einen erweiterten Funktionsumfang zuzugreifen.
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
Passende Produkte
Passende Ressourcen
Product Bulletin