Hirschmann Switch Programming Tool

Die neue Generation der Unmanaged Switches von Hirschmann verfügt über eine USB-Schnittstelle, die eine schnelle Anpassung einzelner Port-Parameter ermöglicht. Mit dem benutzerfreundlichen Switch Programming Tool ist es einfach, eine Konfigurationsdatei zu erstellen und mittels eines USB-Sticks an einen Switch zu übertragen. Diese kostenlose Anwendung ist sowohl für Windows als auch für Linux-Betriebssysteme verfügbar und erfordert keine Installation.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Benutzerfreundlich: Sie können ganz einfach eine Konfigurationsdatei erstellen und mittels eines USB-Sticks an einen Switch zu übertragen
  • Kostenlos: sowohl für Windows- als auch für Linux-Betriebssysteme verfügbar und erfordert keine Installation
  • Portable Anwendung: zur Konfiguration der neuen Generation von unmanaged SPIDER III Premium Line und OCTOPUS 8TX EEC Hirschmann Switches
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen