Building Automation Switch

Der Building Automation Switch von Belden passt direkt in elektrische Verteilertafeln und ist dadurch einfacher und effizienter zu installieren. Ausgestattet mit einer eigenen Stromversorgung bietet der Switch eine kostengünstige und platzsparende Lösung für Elektriker in gewerblichen und nicht privaten intelligenten Gebäuden sowie Smart Homes. Der Building Automation Switch bietet sowohl Power over Ethernet (PoE) als auch PoE+ für verschiedene Konfigurationen und ermöglicht eine zuverlässige, schnelle Ethernet-Kommunikation.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Einfach zu installieren: Passt direkt in Standard-Elektroverteiler
  • Spart Platz und Kosten: Macht eine zusätzliche Stromversorgung überflüssig, da integrierte PoE- und PoE+-Optionen verfügbar sind
  • Schnelle, zuverlässige Kommunikation: Bis zu 8 Ports direkt in den Switch integriert, unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s
Technische Details
Produktvarianten
Fast Ethernet, 8TX, 230 V
Fast Ethernet, 8TX, 230 V, PoE, 55 W
Fast Ethernet, 8TX, 24 V
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.