Schaltverteilersysteme
Die Schaltverteilersysteme von Belden sind ideal für Installationen mit hoher Dichte, bei denen die Aufrechterhaltung einer optimalen Leichtigkeit bei Verlagerungen, Erweiterungen und Änderungen eine Voraussetzung ist. Zu den Systemen gehören das REVConnect 10GX Wandmontagesystem, GigaBIX, BIX und 110 Schaltverteilersysteme. Diese Systeme bieten eine einfache Installation und Kabelverwaltung, das branchenweit beste Preis-Leistungs-Verhältnis sowie extreme Platzersparnis bei der Wandmontage.
Über 100 Meter: anwendungsspezifische Verkabelung und Prüfung
Welche Feldversuche können durchgeführt werden, um die Leistungsfähigkeit von Kabeln über 100 m hinaus sicherzustellen? Welche Grenzwerte sollten genutzt werden, um zu gewährleisten, dass Verkabelungssysteme bestimmte Technologien oder Anwendungen unterstützen? In dieser Präsentation werden die von uns gemessenen Prüfparameter und ihre Auswirkungen auf die Kanallänge untersucht. Wir befassen uns auch mit den Anforderungen für bestimmte Anwendungen und wie wir sie erfüllen können – selbst wenn wir die von den Verkabelungsnormen vorgegebenen Vorgaben überschreiten.