Kategorie 6 Querverbindungssystem

Das IBDN GigaBIX-Crossconnect-System von Belden nutzt die bewährte Zuverlässigkeit der BIX-Technologie. Dieses einzigartig konzipierte System ermöglicht eine sehr hohe Anschlussdichte bei gleichzeitig optimaler Verwaltungsfreundlichkeit, um Verlegungen, Erweiterungen und Änderungen zu ermöglichen. Zu den Vorteilen des Systems gehören eine mühelose Installation und ein einfaches Kabelmanagement, zusammen mit dem branchenweit besten Preis-Leistungs-Verhältnis für High-Density-Verbindungen. Das System erlaubt den Anschluss von bis zu 300 Paaren in einem kleinen Bereich.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Benutzerfreundlichkeit: Bietet Zuverlässigkeit und einfache MACs in Gigabit-Netzwerken
  • Hohe Sicherheit: Bietet eine hohe Dichte und Sicherheit in Telekommunikationsräumen
  • Kostengünstige Leistung: Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Branche
  • Leistungsstarke Verbindungen: Bewährte Zuverlässigkeit der BIX-Technologie
TypTechnischen Daten
AX101470
AX101471
AX101447
AX101448
AX101472
AX101986
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.