Kategorie 6A Querverbindungssystem
Das 10GX REVConnect Wandmontagesystem ist ein hochdichtes, Flexibles Querverbindungssystem, das die Anforderungen der Kategorie 6A erfüllt, wenn das 10GXS-Kabel mit REVConnect-Kernen als Jumper zwischen Benutzer- und Geräte-Ports angeschlossen wird. Als Basiskomponente des Systems, Die REVConnect Kupplung (Steckverbinder von Kern zu Kern) wird mit Zubehör für die Kabelaufbereitung und das Patch-Kabelmanagement geliefert. Die REVConnect 10GX Kupplung kann in jedem Patch-Panel an Konsolidierungspunkten verwendet werden, Bereitstellung kostengünstiger Lösungen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Einfacher Anschluss: Vereinfachung durch eine Anschlussmethode für alle Komponenten
- Hohe Leistung: Bewältigt die anspruchsvollsten Anwendungen in der Netzwerktechnik
- Flächenoptimiert: Unterstützt umfangreiche Querverbindungen auf kleinem Raum
- Optimierte Migration: Bietet einen Migrationspfad zur Kategorie 6 A für Benutzer von wandmontierten Schaltverteilern
- Geringeres Kabelaufkommen: Keine durchhängenden Patchkabel dank Ablängen-Management
Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Garantien