Werkzeuge und Zubehör
Belden bietet Werkzeuge und Zubehör für das REVConnect Wandmontagesystem an, das Schaltverteilersystem GigaBIX sowie die Schaltverteilersysteme BIX und 110. Das REVConnect Universal Anschlusswerkzeug beinhaltet ein Kabelvorbereitungswerkzeug, das zum Abisolieren der Kabelummantelung und zum Schneiden des Querelements und der Ripcord verwendet wird. Der 110 Punchdown-Werkzeugsatz unterstützt die Schaltverteilersysteme BIX und 110.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Eine Quelle: Alle Werkzeuge für die Systeminstallation sind aus einer Hand erhältlich
- Ein Werkzeug für mehrere Kabelanschlüsse: Das Verbindungswerkzeug 110 kann für Kabel, Patchkabel und Schaltverteilersystem-Drähte verwendet werden
- Verkürzte Installationszeit: Das Rapid Termination Tool (RTT) (Schnellanschlusswerkzeug) kann mit CAT5E- und CAT6-Buchsen für einen schnellen und einfachen Anschluss verwendet werden
- Reduzierte Gesamtarbeitskosten mit REVConnect: Die Schnelle und einfache Installation spart Zeit und erleichtert Umzüge, Erweiterungen und Änderungen
-
Produktauflistung
Ressourcen
Kataloge