Konsolidierungs-/MDU-Gehäuse

Die Konsolidierungs-/MDU-Gehäuse von Belden erhöhen die Flexibilität bei der Gestaltung strukturierter Kabelsysteme und ermöglichen Kosteneinsparungen bei zukünftigen Verlegungen, Erweiterungen und Änderungen. Konsolidierungs-/MDU-Gehäuse befinden sich in der Nähe von Arbeitsplätzen und beherbergen Übergangsverbindungen, sodass der Großteil der horizontalen Verkabelung unangetastet bleibt und die Flexibilität besteht, Grundrisse und modulare Büromöbel nach Bedarf anzupassen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Erweiterung der Design-Möglichkeiten: Profitieren Sie von einer großen Bandbreite an Gehäusegrößen und einer Vielzahl modularer Verbindungskomponenten und Gehäuseoptionen.
  • Maximale Nutzung: Bringen Sie passive und aktive Geräte im selben Gehäuse unter.
  • Reduzierung der Kosten: Schützen Sie horizontale Kabeltrassen durch unbegrenzte Neukonfigurationen von Büros.
  • Unterstützung aktiver Geräte: Die Einheiten sind für die Aufnahme von Wechselstrommodulen mit einfacher oder voller Breite, Mini- und Universal-Gleichstromversorgungen ausgelegt.
Gehäuse
Beschreibung Artikel-Nr.
28 Zoll Schraube bündige Abdeckung Herunterladen
42" Gehäuse, 14" hoch, 14,38 breit x 3,63 tief Herunterladen
42 Zoll Belüftete Klapptür XRES4214VHD
42 Zoll Schraube bündige Abdeckung XRES4214FC
14" Gehäuse, 14" hoch, 14,38 breit x 3,63 tief XRES1414
Belüftete Klapptür XRES1414VHD
14 Zoll Schraube bündige Abdeckung XRES1414FC
21" Gehäuse, 14" hoch, 14,38 breit x 3,63 tief XRES2114
21 Zoll Belüftete Klapptür XRES2114VHD
21 Zoll Schraube bündige Abdeckung Herunterladen
28" Gehäuse, 14" hoch, 14,38 breit x 3,63 tief Herunterladen
28 Zoll Belüftete Klapptür Herunterladen
Halterungen
BeschreibungArtikelnummer
Halterung für Mini-KabelmanagerXRESBR-007
90' FrontzugriffXRESBR-005
Frontzugriff, 21 POSXRESBR-006
ONT-KastenhalterungXRESBR-009

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.