Schaltschrank-Einbautafel
Belden bietet mehrere Produktfamilien für Glasfaser-Patch-Panel an, die für unterschiedliche Anforderungen an die Faserdichte geeignet sind. Die DCX-Schaltschrankgehäuse sind in drei Konfigurationen erhältlich: 48 Ports (96F) in 1U, 96 Ports (192F) in 2U und 192 Ports (384F) in 4U. Sie sind mit allen modularen DCX-Kassetten und Adapterrahmen kompatibel. Das Verbindungssystem FX UHD bietet eine einfache Lösung für die Integration von Flexibilität, Verwaltbarkeit und Skalierbarkeit in Glasfaserkanäle mit hoher Dichte. Die Plattform FX ECX ist eine intuitive und flexible Lösung, die für LAN-Umgebungen optimiert ist.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Breites Portfolio: Systeme und Kassetten/Rahmen decken den Bedarf an verschiedenen Faserdichten, allen Steckverbinder-Konfigurationen und breiter Anwendungsunterstützung ab
- Mit dem Installateur im Blick konstruiert: Alle Glasfaser-Panelsysteme sind installationsfreundlich und sparen dadurch Arbeitszeit und reduzieren Installationsfehler
- Kundenspezifische Lösungen: Die Kompetenz von Belden in der Zusammenarbeit beim Design und der individuellen Anpassung ermöglicht Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind
- Skalierbare Lösungen: Modulare Komponenten und durchdachtes Kabelmanagement ermöglichen die Skalierbarkeit des Systems
- Signalintegrität: Jedes Gehäuse und jedes Zubehörteil weist Merkmale auf, die ein ordnungsgemäßes Kabel- und Patchkabelmanagement gewährleisten und Quetschstellen verringern
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
Passende Ressourcen
Produkt-Bulletins und Leitfäden