Glasfaser DC Kassetten und Rahmen
DCX-Adapterrahmen und -kassetten können in verschiedenen Größen zusammengestellt werden, z. B. zwei (Base-24), vier (Base-12), oder sechs (Base-8) Kassetten pro Gehäusefach. Sie sind mit den DCX-Gehäusen kompatibel. Die FiberExpress Ultra High-Density (FX UHD) Kassetten und Rahmen unterstützen bis zu 72 LC Duplex oder MPO Ports pro 19'' Schaltschrank-Einheit. FiberExpress Ultra (FX Ultra) bietet eine Lösung mittlerer Dichte für Querverbindungen in Rechenzentren. Die Kassettenfamilie umfasst Vorkonfektionierte, Spliceverbindung, Splitter, TAP- und Optimizer-Kassetten. Die Rahmen-Produktfamilie umfasst alle Arten von Steckverbindern, einschließlich MPO Bauform A, LC Duplex, SC Duplex, SC Simplex, ST und Kupfer RJ45 Buchsen und Kupplungen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Die DCX-Adapterrahmen und -kassetten optimieren unabhängig von der Anschlussart die Systemdichte
- Vorkonfektionierte FX UHD-Hochleistungskassetten mit verlustarmer Verbindungstechnik für hervorragende optische Leistung und Zuverlässigkeit
- Die DCX-Kassetten bieten ein einfaches Polaritätsmanagement mit kippbaren vorkonfektionierten Kassetten. Sie vereinfachen auch die Systemplanung (nur eine Artikelnummer erforderlich)
- FX UHD unterstützt mehrere Anwendungen: vorkonfektionierte, Spleiß-, Splitter-, Tap- und Optimierungskassetten stehen zur Verfügung; Kombination von Medien mit RJ45-Rahmen
- Dank der Modularität der MPO-Kassetten werden die Ausfallzeiten aufgrund von Wartungsarbeiten mit dem DCX reduziert; nur 12 Fasern sind betroffen (im Gegensatz zu 24 oder 36 Fasern bei anderen Lösungen)
-
Produktauflistung