Glasfaser LAN-Gehäuse
Das FX Enterprise Closet X (FX ECX) Patch-Panel-System von Belden ist ein elegantes, Intuitive und flexible Lösung, die entwickelt wurde, um die Flexibilität der Installateure im Vergleich zu branchenführenden Lösungen zu maximieren. FX ECX Gehäuse in 1U, 2U und 4U wurden für LAN-Umgebungen optimiert, und bieten eine einfach zu implementierende, Effiziente Lösung für Installateure. FX ECX unterstützt bis zu 192 LC Duplex Ports (384 Fasern) in einem 4U-Gehäuse.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Maximale Flexibilität: herausnehmbare Kassetten an der Vorder- und Rückseite aller Gehäuse (1U, 2U, 4U) sowie mehrere Optionen zur Kabelzugentlastung
- Vereinfachte Installation: Die Kassettenschienen sind in das Gehäuse eingegossen, sodass keine zusätzlichen Kunststoffschienenteile verloren gehen können
- Nutzen Sie Mixed Media: Kombinieren Sie Kupfer/Glasfaser mit KeyConnect-Rahmen und nutzen Sie gleichzeitig unsere breite Palette an Kupfer-Verbindungstechnikprodukten
- Verbesserte Sichtbarkeit: Werkzeuglose, abnehmbare, durchsichtige Türen und Abdeckungen sowie eine durchsichtige obere Abdeckung sorgen für mehr Licht und Sicht
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung