Die Nachfrage nach Bandbreite, zuverlässiger Bereitstellung von Diensten und IT-Sicherheit steigt immer weiter an. Um den wachsenden Anforderungen von Rechenzentren gerecht zu werden, bietet Belden eine integrierte Hardware-/Software-Lösung an, die auf maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit ausgelegt ist – die intelligente Patch-Lösung PatchPro®. Dieses umfassende und intelligente Managementsystem für die physikalische Schicht nutzt die RFID-Technologie zur drahtlosen Erkennung einzelner Patchkabel und zur Echtzeitüberwachung unbeabsichtigter physischer Veränderungen in der Netzwerkinfrastruktur.