Die Fertigungsreihe der RJ45 Patch-Panels von Belden umfasst Produkte, die sowohl für kommerzielle als auch für Industrieumgebungen geeignet sind. Kommerzielle Panels sind entweder modular (leer) oder mit RJ45-Buchsen für Netzwerkinstallationen der Kategorien 6A, 6 und 5E vorinstalliert. Das Modular Industrial Patch Panel (MIPP) kombiniert sowohl Kupfer- als auch Glasfaserkabelanschlüsse und wurde für raue Industrieumgebungen konzipiert. Durch seine robuste Bauweise und die hohe Port-Dichte ist...