Modular Industrial Patch Panel (MIPP)

Das Hirschmann Modular Industrial Patch Panel (MIPP) kombiniert Kupfer- und Glasfaserkabelanschluss in einer zukunftssicheren Lösung. Das MIPP ist für raue Umgebungen konzipiert, Durch seine robuste Konstruktion und hohe Portdichte mit mehreren Steckverbindertypen ist er ideal für die Installation in industriellen Netzwerken geeignet. Jetzt erhältlich mit Belden DataTuff® Industrial REVConnect Steckverbindern, Schnellere, Einfacherer und robusterer Anschluss im Feld.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Flexibel und vielseitig: Kupfer- und Glasfasermanagement kombiniert in einem Patchpanel
  • Hohe Zuverlässigkeit: Solide Metallkonstruktion für den Einsatz in Industrieumgebungen im Innenbereich ohne Schaltschrank
  • Reduzierung der Installations- und Wartungskosten: Ermöglicht eine schnelle und einfache Installation der strukturierten Verkabelung
  • Sparen Sie wertvolle Zeit im Feld: MIPP mit industriellen REVConnect-Modulen reduzieren die Fehlerbehebungs- und Kabelanschlusszeiten
Typ MIPP Modularität Faseranzahl, Kupferkabel Adapter Anwendung Technischen Daten
Glasfaser-SpliceverbindungsboxBis zu 6 Einzelmodule • Bis zu 3 Doppelmodule • Kombination (einzel, doppel) Bis zu 72LC, SC, ST und E-2000 Glasfaser-DuplexadapterFaser einzeln, Multimodus Datenblatt
Kupfer-AnschlusstafelBis zu 6 EinzelmoduleBis zu 24RJ45 Keystone-Buchsen aus Kupfer, Kupplungen und Industrial REVConnect-VerbindungenKabel-CAT5E, CAT6, CAT6A
Mischung (Glasfaser und Kupfer)Mischung (einfach, doppelt, vorkonfektionierte MPO-Kassette)Bis zu 72Pro Glasfaser-Spliceverbindungsbox und Kupfer-PatchpanelSowohl Faser als auch Kabel Datenblatt
Vorkonfektionierte MPO-KassetteBis zu 6 EinzelmoduleBis zu 72Glasfaser-Duplexadapter, MPO-12Faser einzeln, Multimodus Datenblatt
Industrie-Anschlusstafel, Hutschienenmontage
Artikel-Nr. Beschreibung RJ45 Ports Technischen Daten
IPDM1Industrie-Anschlusstafel Hutschiene Ein-Modul CAT5e, CAT6, CAT 6A (leer)4 Datenblatt
IPDM2Industrie-Anschlusstafel Hutschiene Zwei-Modul CAT5e, CAT6, CAT 6A (leer)8
IPDM3Industrie-Anschlusstafel Hutschiene Drei-Modul CAT5e, CAT6, CAT 6A (leer)12