Patch-Panel für die Montage in Schaltschränken
Maximieren Sie die Netzwerkleistung und halten Sie mit Netzwerkänderungen Schritt – mit einem Patch-Panel von Belden für die Montage in Schaltschränken, Entwickelt für Netzwerke und Anwendungen in Rechenzentren. Durch die Erfassung aller Kabel an einem Ort, Es vereinfacht und organisiert das Kabelmanagement. Konzipiert für die Montage in standardmäßigen 19-Zoll- oder 23-Zoll-Schaltschränken, Die Patch-Panels sind als Modelle mit 24 Ports oder 48 Ports erhältlich, mit verschiedenen Konfigurationen, Größen und Ausführungen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Komfortable Neukonfiguration: Schließen Sie die Kabel am Patch-Panel an, damit die Hardware beim Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln nicht gestört wird
- Geringere Abnutzung der Ports: Da alle Verbindungen über das Patch-Panel hergestellt werden, müssen die Kabel nicht direkt an den Geräten ein- oder ausgesteckt werden
- Einfaches Routing und Management: ermöglicht eine Kabeleinführung von oben, unten oder von der Seite
-
Produktauflistung
Alle zugehörigen Kategorien
Ressourcen