Wanddosen
Das Konnektivitätsportfolio von Belden umfasst eine breite Palette von Wandanschlussfeldern, die auf maximale Flexibilität, Haltbarkeit, Ästhetik und Handhabbarkeit ausgelegt sind. Sie sind in einer Vielzahl von Ausführungen, Farben und Port-Konfigurationen erhältlich, um allen Anforderungen an Steckdosen im Arbeitsbereich gerecht zu werden. Zu den Wanddosen-Produktfamilien gehören der Keystone-Typ und der MDVO-Typ sowie die modularen Möbel- und Deco-Adapter.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Flexible Optionen: Die Produktfamilie umfasst modulare und feste Ausführungen, Adapter und modulare Möbeldosen
- Ästhetisches Design: MediaFlex ist für moderne Büroeinrichtungen konzipiert
-
Produktauflistung
Alle zugehörigen Kategorien
Ressourcen
Kataloge