Modulare Möbeladapter

Modulare Adapter der Reihe KeyConnect und MDVO sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, Größen und Farben für eine flexible Installation von modularen Möbelanschlüssen. Beziehungsweise, Sie sind mit UTP- und Multimedia-Modulen kompatibel.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Auf Langlebigkeit ausgelegt: Die Farbe verblasst nicht
  • Leistung mit hoher Dichte: Modulare Möbeladapter sind in Konfigurationen mit 3 und 4 Ports für Arbeitsplatzanschlüsse mit hoher Dichte erhältlich
  • Maximale Flexibilität: kompatibel mit Modulen, die für die Verwendung mit den Systemen 10GX, 4800, 3600, 2400 und 1200 von Belden geeignet sind
Typ Artikelnummer Portanzahl
KeyConnect Modulare Möbeladapter Herunterladen 3-Port, 4-Port
MDVO Modulare Möbeladapter Herunterladen 3-Port, 4-Port
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
Ressourcen
Technische Dokumente

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.