Modulare Wanddosen

Unser MediaFlex Blendenkit für KeyConnect- und MDVO-Module bietet Flexibilität bei der Konfiguration von Multimedia-Arbeitsplatzanschlüssen für aktuelle und zukünftige Netzwerkanforderungen. Das Design der Buchsen mit Zugriff an der Vorderseite ermöglicht eine einfache Installation und Aufrüstung, während mehrere Farben, Konfigurationen mit Ein- und Zweifachschaltung, und Etikettierungsmöglichkeiten treffen auf die Ästhetik des Arbeitsbereichs, Dichte- und Identifizierungsanforderungen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Modulare Installation: MediaFlex-Platten sind Teil eines umfassenden Sortiments an Platten und Einsätzen, die zusammengesteckt werden können, um modulare Arbeitsplatzanschlüsse zu schaffen.
  • Flexible Montage: Kann über eine Standard-NEMA-Typ-Buchse oder -Ring montiert werden und unterstützt so eine Vielzahl von MediaFlex-Adaptern und -Einsätzen.
  • Anpassungsmöglichkeiten: Es sind verschiedene Formen, Ausführungen, Farben und Anschlusszahlen für maximale Flexibilität erhältlich.
  • Ästhetisch ansprechend: Unsere neueste MediaFlex-Linie verfügt über eine 90-Grad-Kante, um die Ästhetik bei der Installation neben elektrischen und anderen Blenden zu wahren.
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
Ressourcen
Kataloge

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.