TAC Glasfaser-Patch-Kabel

Belden bietet eine breite Palette an werkseitig konfektionierten, kundenspezifischen TAC Glasfaser-Patch-Kabeln Alle Kabel-Baugruppen werden mit branchenführenden Steckverbindern konfektioniert und nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Kundenspezifisch konfektionierte Kabel unterliegen strengen Tests und werden mit einem Testbericht ausgeliefert, der die exzellente Leistung und Konsistenz bestätigt sowie eine einjährige Produktgarantie beinhaltet.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Flexible, robuste Konstruktion: Die Kabel zeichnen sich durch ein hohes Maß an Druckfestigkeit aus
  • Einfacher Einsatz im Feld: Werkseitig mit LC-, SC- oder ST-Steckverbindern konfektioniert.
  • Verlässliche Leistung: Alle konfektionierten Kabel sind getestet und zertifiziert, um eine geringe Dämpfung und Rückflussdämpfung zu gewährleisten.
  • Hervorragende Leistung im Feld: Alle Kabel bestehen aus Zugentlastungselementen und biegeunempfindlichem Glas.
Ressourcen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.