Die vorkonfektionierten Kupferbaugruppen umfassen Leitungsbaugruppen, Patchkabel und Kupfer-Patchkabel für den gewerblichen und industriellen Einsatz. Sie zeichnen sich durch hervorragende Qualität und Leistung aus und halten durch ihre robuste Bauweise den harten Anforderungen des täglichen Gebrauchs stand. Vorkonfektionierte Kupferkabel sind in den Kategorien 5e, 6 und 6A geschirmt oder ungeschirmt erhältlich. Zu den speziellen Ausführungen gehören rückverfolgbare Patchkabel und Leitungsbaugruppen in verschiedenen Gebindegrößen.