Patchkabel aus Kupfer

Die Kupfer-Patchkabel von Belden sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Bonded-Pair und Non-Bonded. Um sie an Ihre Installationsanforderungen anzupassen, sind sie mit einer umspritzten Tülle am Steckerende ausgestattet, die eine leistungsstarke Zugentlastung bietet. Sie sind in den Kategorien 5e, 6 und 6A geschirmt oder ungeschirmt erhältlich.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Für Langlebigkeit ausgelegt: Ausgezeichnete Robustheit und hohe Qualität stellen sicher, dass diese Patchkabel langlebig sind.
  • Aufrechterhalten der Signalintegrität: Trotz Patching-Bedingungen bieten Patchkabel maximale Rückflussdämpfungsleistung.
  • Erreichen Sie größere Entfernungen: Stabile Leiter verbessern die Dämpfung, wodurch kein Kabel-Derating erforderlich ist.
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.