Kupferleitungsbaugruppen

Ideal für Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke und andere Anwendungen, bei denen es auf eine schnelle Installation ankommt, Unsere Kupferleitungskabelbaugruppen sind werkseitig konfektioniert und getestet, um die Installationszeit um bis zu 90 % zu reduzieren. Kein Anschluss erforderlich! Die Baugruppen sind in verschiedenen Längen und mit Steckverbindern erhältlich, die den Anforderungen Ihrer Anwendung entsprechen. Unser beliebtes Geflecht-Design hält alle Kabel in Bündeln zusammen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Garantierte Leistung: Genießen Sie garantierte Leistung und Bauhöhe ohne Kompromisse bei Leistung oder Zuverlässigkeit.
  • Sparen Sie Zeit und Geld: Eine kosteneffiziente, flexible Plug-and-Play-Lösung in bewährter Qualität.
  • Herausragende Verlässlichkeit: Das Dual-Flex-Design sorgt für eine kontrollierte Verbindung zwischen Stecker und Buchse auf beiden Seiten und gewährleistet so einen ununterbrochenen elektrischen Pfad.
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.