Matrix Switch Glasfaser-Kabelbäume

Vereinfachen Sie die Glasfaserinstallation, Konfiguration und Wartung von und zu Thinklogical Matrix switches mit neuen Thinklogical Glasfaser Kabelbäumen. Perfekt abgestimmt auf Thinklogical Matrix switch I/O-Karten, Die Gurte unterstützen sauber, Optimierte Kabelschächte für einen zuverlässigen Betrieb. Durch das Verlegen eines Thinklogical Glasfaser Kabelbaums sparen Sie Zeit, anstatt lose Kabelbündel zu handhaben. Die Kabelbäume sind so konzipiert, dass sie genügend Freiraum bieten, um ein einfaches Entfernen und Austauschen der Switch I/O-Karten zu ermöglichen. Vollständig konfigurierbar, Die Lösung kann entsprechend Ihren Spezifikationen und Anforderungen bestellt werden, vom Faser- und Steckverbindertyp bis hin zur Anzahl und Länge des Schenkels.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Frei konfigurierbar: Wählen Sie zwischen Sonderanfertigungen und Standardbausätzen. Vorkonfigurierte und vorkonfektionierte Staffelung der Anschlüsse nach genauen Spezifikationen der Switches
  • Leichter und kleiner: Vereinfachte Befestigungspunkte für die Montage, Multi-Port-Patches und das Entfernen von Zugösen dank kleinerer und leichterer Übergänge. Leichtere und kleinere Übergänge erleichtern auch die Befestigung mit dem horizontalen Kabelmanager.
  • Zuverlässig: Garantierte Verfügbarkeit und weniger Unterbrechungen beim Verschieben oder Ersetzen von Hot-Swap-fähigen Switch I/O-Karten.
  • Zeitersparnis: Deutliche Reduktion von Konfigurationszeit und -aufwand der Glasfaser-Verbindung.
  • Weniger Kabelstau: Weniger Kabelbinder und weniger Durchhang für eine saubere Installation bei maximaler Routing-Flexibilität.

TECHNISCHE DATEN MATRIX SWITCH GLASFASER-KABELBAUM


*Informationen zum SmartPart Konfigurator finden Sie im Glasfaserkatalog.

Matrix Switch Kartenanzahl Ports pro Karte Faser pro Karte Anzahl der Leitungen Baugruppen-Faseranzahl Veranstaltungsort
TLX1280 40 32 64 4 16 Oben und unten
TLX640 / VX640 32 20 40 2 20 Oben und unten
TLX320 / VX320 20 16 32 2 16 Unten
TLX160 16 10 20 1 20 Unten
TLX80 / VX80 16 5 10 1 10 Unten
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.