Glasfaser-Patch-Kabel

Unkompliziert, robust, vielseitig und komfortabel erhältlich. Überlegene Qualität und Leistung. FX-Patchkabel zeichnen sich durch ein robustes Design aus, das den Strapazen des täglichen Gebrauchs standhält, sowohl in Standardkonfigurationen als auch in schnellen, kundenspezifischen Installationen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Flexible Bauweise: Verlustarmes OM4 0,2 dB MPO und 0,15-LC-Steckverbinder
  • Verbesserte Qualität: Umfassende Designvalidierung anhand TIA-Normen
  • Einfachere Installation: Einsatz in engen Kabelträgern dank Kabeloptionen mit kleinem Durchmesser
  • Schnelle Lieferung: Schnelle Verfügbarkeit von Standardartikeln
  • Vereinfachtes Polaritätsmanagement: Leicht zu bedienende LC-Duplex-Clips.
STANDARDLEISTUNG
Kabelleistung – LC/SC/ST

Beschreibung

FX OM1

FX OM3

FX OM4

FX OM5

FX SM

FX SM/APC

Max. IL 850 nm/1300 nm (dB/km)3,5/1,23,0/1,23,0/1,03,0/1,0

---

---

Max. IL 1310 nm/1550 nm (dB/km)

---

---

---

---

0,5/0,5

0,5/0,5

Feuerwiderstandsklasse

LC/SC/ST: Riser

KabelartLC: Interconnect Duplex Zip 2 mm 
LC Uniboot: Interconnect Mini‐Round 2 mm 
SC/ST/Hybrid: Interconnect Duplex Zip 3 mm 

Leitungsfarbe

Orange

Aquamarin

Erikaviolett

Limettengrün

Gelb

Gelb

STANDARDLEISTUNG
LEISTUNG DER STECKVERBINDER – LC/SC/ST
Beschreibung FX OM1 FX OM3 FX OM4 FX OM5 FX SM FX SM/APC
Max. IL (dB)0,250,25 0,15 0,15 0,35 0,35
Politur – RL-Typ (dB)PC – 30UPC – 55 APC – 65
Polarität Typ B
Steckverbinderfarbe BeigeAquamarin Erikaviolett Limettengrün Blau Grün
STANDARDLEISTUNG
LEISTUNG DER STECKVERBINDER – MPO
Beschreibung FX OM1 FX OM3FX OM4 FX OM5 FX SM FX SM/APC
Max. IL (dB) 0,50 0,35 0,2 0,2 --- 0,50
Politur – RL-Typ (dB)PC – 30 APC – 60
Polarität Typ B
SteckverbinderfarbeBeige Aquamarin Erikaviolett Limettengrün Blau Grün
STANDARDLEISTUNG
STECKVERBINDER LEISTUNG – MPO
Beschreibung FX OM1 FX OM3 FX OM4 FX OM5 FX SM FX SM/APC
Max. IL 850 nm/1300 nm (dB/km) 3,15/1,2 3,0/1,2 3,0/1,0 3,0/1,0 --- ---
Max. IL 1310 nm/1550 nm (dB/km) --- --- --- --- 0,5/0,5 0,5/0,5
Feuerwiderstandsklasse Plenum
Kabelart MPO-12: Interconnect Mini-Round 2 mm
Leitungsfarbe Orange Aquamarin Erikaviolett Limettengrün Gelb Gelb
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.