Hydra Patchkabel

Einzigartig geeignet für dichte, feste Umgebungen. Die kompakte Alternative für statisch konfigurierte Patchkabel und vorkonfektionierte Kassetten macht Verbindungspunkte überflüssig, um die Leistung zu verbessern und Platzmangel zu verringern.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Wechsel von 10G auf 40G oder 100G mit MPO-Konnektivität für einfache Aufrüstbarkeit
  • Erika Violett für OM4 Kabel und Steckverbinder helfen Ihnen, Hydra Patchkabel schnell zu finden
  • MPO-zu-LC-Fanout-Konstruktion für schnelleren Einsatz am Switch
  • Konstruktion mit kleinen Übergangspunkten für einen besseren Luftstrom
  • Leistungsstarke 0,2 dB OM4 MPO-Steckverbinder und kundenspezifische Staffel- und Fanout-Längen für ultimative Flexibilität
fx Hydra-Patchkabel STANDARDLEISTUNG

Beschreibung

FX OM3

FX OM4

FX OM5

FX SM

FX SM/APC

Kabelleistung – LC/SC/ST

Max. IL 850 nm/130 nm (dB/Km) 3,0/1,2 3,0/1,0 3,0/1,0

-

-

Max. IL 1310 nm/1550 nm (dB/Km)

-

-

-

0,5/0,5

0,5/0,5

Feuerwiderstandsklasse

Plenum

Kabelart

Mini-Round 3,0 mm

Leitungsfarbe

Aquamarin

Erikaviolett

Limettengrün

Blau

Grün

Steckverbinderleistung – LC

Max. IL (dB)

0,25

0,15

0,15

0,35

0,35

Politur – RL-Typ (dB)

PC – 30

PC – 30

PC – 30 

UPC – 55

APC – 65

Fanout-Länge

0,5 m, Inline

Steckverbinderfarbe

Aquamarin

Erikaviolett

Limettengrün

Blau

Grün

Steckverbinderleistung – MPO

Max. IL (dB)

0,35

0,2

0,2

-

0,5

Politur – RL-Typ (dB)

PC – 30

PC – 30

PC – 30

-

APC – 60

Polarität

Bauform A (12F)

SR (8F)

Steckverbinderfarbe

Aquamarin

Erikaviolett

Limettengrün

Blau

Grün

Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.