Mehrfach-Glasfaserleitungen

Hochgradig konfigurierbare Mehrfaserleitungen sind für maximale Leistung ausgelegt und werden in höchster Qualität gefertigt. Die 1,6-mm-Mehrfaserleitungen wurden entwickelt, um die Kabeldichte zu verwalten und eine Luftzirkulation zu ermöglichen. In vielen Längen erhältlich, Farbe, Faser- und Steckverbinderkonfigurationen, Sie lassen sich schnell und einfach ziehen und installieren. Außerdem bieten sie ein einfaches Polaritätsmanagement mit benutzerfreundlichen LC-Duplex-Clips.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Einfachere Installation: 3-Flansch-Spule und Standard-Zugöse
  • Schnellere Identifizierung des Fasertyps: Erikaviolett für OM4-Kabel, -Steckverbinder und -Adapter
  • Garantierte Sauberkeit: Kontrollieren Sie die Kontamination mit der gebrauchsfertigen Verpackung für Datenzentren
  • Schnelle Installation: Vorkonfektionierte Lösungen sparen Ihnen kostbare Zeit
FX-LEITUNGEN ZUGÖSE – Zugösendurchmesser

Beschreibung | Kabelleistung

12-Faser

24-Faser36-Faser48-Faser72-Faser96-Faser144-Faser

1

2

3

4

6

8

12

1 Steckverbinder pro Gebinde, 8 cm Gebinde Stagger22 mm22 mm22 mm22 mm22 mm22 mm
2 Steckverbinder pro Gebinde, 8 cm Gebinde Stagger25,4 mm25,4 mm25,4 mm25,4 mm
3 Steckverbinder pro Gebinde, 8 cm Gebinde Stagger30,0 mm30,0 mm30,0 mm
4 Steckverbinder pro Gebinde, 8 cm Gebinde Stagger31,7 mm31,7 mm
6 Steckverbinder pro Gebinde, 8 cm Gebinde Stagger38,1 mm
Ein Gebinde, Kein Stagger (inline)22 mm25,4 mm30,0 mm31,7 mm38,1 mm41,9 mm50,8 mm
STANDARDLEISTUNG
KABELLEISTUNG

Beschreibung

FX OM1

FX OM3

FX OM4

FX OM5

FX SM

FX SM/APC

Max. IL 850 nm/1300 nm (dB/km)3,5/1,23,0/1,23,0/1,03,0/1,0

---

---

Max. IL 1310 nm/1550 nm (dB/km)

---

---

---

---

0,5/0,5

0,5/0,5

Feuerwiderstandsklasse

Plenum

Kabelart μMini-Verteilerkabel und Mini-Verteilerkabel

Leitungsfarbe

Orange

Aquamarin

Erikaviolett

Limettengrün

Gelb

Gelb

STANDARDLEISTUNG
LEISTUNG DER STECKVERBINDER – LC/SC/ST

Beschreibung

FX OM1

FX OM3

FX OM4

FX OM5

FX SM

FX SM/APC

Max. IL (dB)0,25 0,25

0,15

0,15

0,35

0,35

Politur – RL-Typ (dB)PC – 30UPC – 55

APC – 65

Fanout-Länge

0,5 m (Inline) für UHD/ECX

1,0 m (Inline) für DCX

Steckverbinderfarbe

Beige

Aquamarin

Erikaviolett

Limettengrün

Blau

Grün

STANDARDLEISTUNG
LEISTUNG DER STECKVERBINDER – MPO

Beschreibung

FX OM1

FX OM3

FX OM4

FX OM5

FX SM

FX SM/APC

Max. IL (dB)

0,50

0,35

0,2

0,2

---

0,50

Politur – RL-Typ (dB)PC – 30

---

APC – 60

Fanout-Länge

0,5 m (Inline) für UHD/ECX

1,0 m (Inline) für DCX 

SteckverbinderfarbeBeige

Aquamarin

Erikaviolett

Limettengrün

Blau

Grün

Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.