Kabelmanagement im Schrank
Die Kabelmanagementprodukte für Gehäuse von Belden sorgen dafür, dass der richtige Biegeradius von Kupfer- und Glasfaser-Patch-Kabeln beibehalten wird, um einen einfachen Zugang zu den Anschlüssen zu ermöglichen, die Komplexität der Patchkabelführung zu reduzieren und das Verlagern, Hinzufügen und Ändern zu vereinfachen. Der senkrechte Zero-U-Anschluss von Belden ist eine innovative Möglichkeit, Glasfaser- und Kupferverbindungstechnik in Server- und Schaltschränken von Rechenzentren unterzubringen, ohne wertvollen Platz in Schaltschränken zu beanspruchen. Vereinfachen Sie das Kabelmanagement, indem Sie Patchkabel und Kabel mit horizontalen oder vertikalen Managern organisieren und verwalten, die in verschiedenen Größen und Kapazitäten erhältlich sind.
Leitergestelle: Der Faktor des Kabelmanagements
Bei der Planung von Rechenzentren wird der Stromversorgung und Kühlung, der Luftzirkulation, der Kabeltechnik und der Hardware große Aufmerksamkeit geschenkt. Aber mitunter erzielen die kleinen Details die größte Wirkung. Werden Kabel nicht richtig befestigt und sicher von Punkt A nach Punkt B geführt, kann ihre Leistung beeinträchtigt werden.