Horizontales Kabelmanagement

Die horizontalen Kabelmanager von Belden ermöglichen das Routing von Kupfer- und Glasfaserkabeln/Patchkabeln in Gestellen und Schaltschränken und helfen dabei, den korrekten Biegeradius beizubehalten und die Kabel so zu organisieren, dass sie leicht verlagert werden können, Ergänzungen und Änderungen. Erhältlich in Größen von 1U bis 4U, sowie eine große Auswahl an Stilen, inkl. Ring, Horizontale Manager im Finger- und Kabelbinderformat.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Vereinfachtes Kabelmanagement: Organisieren und verwalten Sie Patchkabel und Kabel mit horizontalen Managern in verschiedenen Größen und Kapazitäten
  • Schnelle und einfache Fehlerbehebung: einfacher Zugriff auf alle Kabel und Verbindungskabel
  • Kombination von Funktion und Aussehen: Schaffen Sie eine ästhetisch ansprechende Installation, die einen ordnungsgemäßen Luftstrom unterstützt und Kabel vor Schäden schützt
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.