Vertikales Kabelmanagement

Das vertikale Kabelmanagement von Belden umfasst Verbindungsplatten und vertikale Manager in Fingerformat, die an den vorderen oder hinteren Schrankstreben befestigt werden Diese Systeme können einzeln oder zusammen verwendet werden, um ein komplettes Kabelmanagement auf Schrankebene zu ermöglichen. Verbindungsplatten unterstützen die werkzeuglose Montage von Schaltschrank-PDUs, Befestigung von Kabelbündeln und Ringmanagern und Spulen für das Slack-Management. Die Manager in Fingerformat verfügen über Türen, um Kabel zu verbergen und ein ordentliches Gesamtbild zu gewährleisten.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Ultimative Flexibilität: Erfüllen Sie Managementanforderungen von geringer bis extrem hoher Netzwerk-/Hostingdichte durch eine umfassende Auswahl an modularen Komponenten
  • Einfache MACs: Verwalten Sie Ihr Netzwerk schnell und präzise und behalten Sie dabei ein organisiertes, einheitliches Gesamtbild bei
  • Maximale Netzwerkbandbreite: Entwickelt, um den Biegeradius der Kabel beizubehalten und die Spannung auf die Kabel zu minimieren
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.