Schutzerdung und Potenzialausgleich

Gewährleisten Sie die Sicherheit der Installation und die elektrische Leistung mit Erdungs- und Potenzialausgleichslösungen. Die 19"-Erdungsschiene für die Montage ist 0,25" dick und 1" breit und verfügt über 10 bis 32 Gewindebohrungen; isolierende Halterungen mit Beschlägen sind im Lieferumfang enthalten. Außerdem sind Laschungs-Sets für Erdung/Potenzialausgleich erhältlich.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Einhaltung der Normen: Potenzialausgleichs- und Erdungszubehör ermöglicht ordnungsgemäße Installationsmethoden gemäß ANSI/TIA-607
  • Vermeidung von Ausfallzeiten: Schützen Sie aktive Geräte vor potenziellen Stromspitzen
  • Steigerung der Leistung: Verringern Sie das Risiko von Rauscheffekten in Netzwerksystemen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.