Böden für Schaltschränke und Schränke

Die Rack- und Schrankböden von Belden erfüllen Ihre spezifischen Hosting-Anforderungen, einschließlich Kragarm- und 4-Punkt-Böden für nicht rackmontierbare Komponenten. Kompatibel mit 19"-Schaltschränken und -Schränken, Die Einlegeböden sind für einen besseren Luftstrom als massive oder belüftete Ausführungen erhältlich. Fest, Gleiten, oder gleitende/drehende Optionen sind ebenfalls erhältlich. Verschiedene Optionen ermöglichen Tragfähigkeiten zwischen 25 Pfund und 200 Pfund.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Auswahl der passenden Böden: Tiefen von 12 Zoll bis 36 Zoll verfügbar; wählen Sie zwischen Kragarm- und 4-Punktmontage-Böden
  • Individuelle Anpassung der Böden: spezielle Anforderungen mit vielen Optionen erfüllen: verschiedene Tragfähigkeiten; fest, gleitend oder gleitend/drehbar; massiv oder belüftet
  • Keine gesonderten Beschläge: Böden inklusive Befestigungsmaterial; Standardfarbe ist Schwarz (andere Farben sind bei Großbestellungen erhältlich)

Böden für Schaltschränke und Schränke 

BeschreibungTiefe**TragfähigkeitBelden Artikelnummer
19 Zoll verstellbarer Schwerlast-Schiebeboden (belüftet), 4-Punktmontage 24''100 lbs.9013-1924
19 Zoll gleitende, drehbare Tastaturablage nicht zutreffend nicht zutreffend9015-1909
19 Zoll verstellbarer Schwerlastboden (belüftet), 4-Punktmontage 24''150 lbs.9010-1924
19 Zoll verstellbarer Schwerlastboden (belüftet), 4-Punktmontage 30''150 lbs.9010-1930
19 Zoll verstellbarer Schwerlastboden (belüftet), 4-Punktmontage 36''150 lbs.9010-1936
19 Zoll bündige Montage Kragarmboden (belüftet) kompatibel mit 27,5 Zoll tiefen wandmontierten Gehäusen 12''50 lbs.9011-1912
19 Zoll bündige Montage Kragarmboden (belüftet) 18''50 lbs.9011-1918
19 Zoll bündige Montage Kragarmboden (belüftet) 18''25 lbs.9011-1918-16
19 Zoll bündige Montage Kragarmboden (massiv) 18'' 50''9012-1918
19 Zoll bündige Montage Kragarmboden (massiv) 18''25 lbs.9012-1918-16
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.