Gestelle und Schaltschränke für Broadcasts
Die Sendung von Belden, AV- und Sicherheitsschränke werden mit der gleichen hochwertigen, benutzerfreundliche Prinzipien, die in alle unsere marktführenden Lösungen einfließen. Diese kompromisslos starken und gut gebauten Strukturen werden mit Komponentenmerkmalen kombiniert, die die Kabelleistung optimieren und eine außergewöhnliche Flexibilität beim Kabelmanagement bieten. Diese Merkmale bieten einen einzigartigen Ansatz für die Unterbringung und Lagerung von Geräten.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Ausgezeichnete Ästhetik: Hochwertige Optik präsentiert die Geräte und kann mit Türen, Paneelen und individuellen Siebdruckoptionen auf die Anforderungen zugeschnitten werden
- Vollständige Ergänzung des Zubehörs: Ausstattung der Schränke mit den von Ihnen benötigten Halterungen, Regalen, Arbeitsflächen, Kabelmanagement und Stromverteilungseinheiten
- Geräteschutz: Geschweißte Rahmenkonstruktion bietet größere strukturelle Integrität zusammen mit perforierten und belüfteten Türen zur Kühlung
- Ultimative Flexibilität: Unterstützen Sie die Kabelführung und -verlegung durch die Verwendung der verschiedenen Befestigungspunkte des Schnellmontage-Systems
Ressourcen