Multimedia-Schaltschränke

Die XM-Serie verfügt über mehrere Gehäusegrößen, um Ihren Platz- und Anwendungsanforderungen besser gerecht zu werden, und ist ideal für Sicherheits-, Breitband-, Unternehmensnetzwerk- und Rechenzentrumsanwendungen. Die einfache, aber hochfunktionale Konstruktion ermöglicht ein technisch solides und wirtschaftliches Schranksystem.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Kostengünstig und zuverlässig: eine funktionale und ökonomische Hosting-Lösung
  • Flexible Lösung: Mehrere (16) Rahmengrößen zur Erfüllung Ihrer spezifischen Anforderungen. Modulares Kabelmanagement-Zubehör erfüllt spezifische Anwendungsanforderungen
  • Lässt sich in vorhandene Geräte von Belden integrieren: vollständig kompatibel mit unseren Containment-Lösungen
  • Bewegungstoleranz: Es sind erdbebensichere Ausführungen erhältlich
24'' breite Gehäuse
Typ der XM-Serie X1M42 X2M42 X3M42 X4M42 X1M45 X2M45 X3M45 X4M45
Abmessungen (B x T x H) 24'' x 30'' x 78,62'' 24'' x 36'' x 78,62'' 24'' x 42'' x 78,62'' 24'' x 48'' x 78,62'' 24'' x 30'' x 83,87'' 24'' x 36'' x 83,87'' 24'' x 42'' x 83,87'' 24'' x 48'' x 83,87''
Schaltschrank-Einheiten (RU) 42 45
Vordere Öffnung (B x H) 21.25'' x 73,62'' 21.25'' x 78,87''
Tiefe mit zwei perforierten Türen 35'' 41''47'' 53'' 35'' 41'' 47'' 53''
Nutzbare Tiefe**27,75'' 33,75'' 39,75'' 45,75'' 27,75'' 33,75'' 39,75'' 45,75''
Einzeltür mit perforiertem Bereich 938 Quadratzoll 1.014 Quadratzoll
30'' breite Gehäuse
Typ der XM-Serie X5M42 X6M42 X7M42 X8M42 X5M45 X6M45 X7M45 X8M45
Abmessungen (B x T x H) 30'' x 30'' x 78,62'' 30'' x 36'' x 78,62'' 30'' x 42'' x 78,62'' 30'' x 48'' x 78,62'' 30'' x 30'' x 83,87'' 30'' x 36'' x 83,87'' 30'' x 42'' x 83,87'' 30'' x 48'' x 83,87''
Schaltschrank-Einheiten (RU) 42 45
Vordere Öffnung (B x H) 27.25'' x 73,62'' 27.25'' x 78,87''
Tiefe mit zwei perforierten Türen 35'' 41'' 47'' 53'' 35'' 41'' 47'' 53''
Nutzbare Tiefe** 27,75'' 33,75'' 39,75'' 45,75'' 27,75'' 33,75'' 39,75'' 45,75''
Einzeltür mit perforiertem Bereich 1.330 Quadratzoll 1.437 Quadratzoll

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.