High-Density Open Rack Systems

Belden’s High-Density Open Rack System (HDRS) is a well-engineered hosting platform and cross-connect. The HDRS offers a high level of versatility and flexibility in system design for ultimate network density and manageability.

Features & Benefits

  • Completely Customizable: Extended open rack options, 2- or 4-post, steel or aluminum
  • Flexible Dichte: Es stehen Manager mit hoher und niedriger Dichte zur Verfügung.
  • Einfache Integration: entwickelt zur Optimierung der Kupfer- und Glasfasernetzwerke von Belden
  • Increased Seismic Toleration: Options are available with Zone 4 ratings
Sortieren nach

Alle zugehörigen Kategorien

Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produkte nach einem Wort oder einer Phrase suchen
Ressourcen

Belden product updates

Be among the first to receive important product updates, insights and news.