Gestellrahmen für die Wandmontage

Wandmontierte Schaltschränke sind in zwei Ausführungen erhältlich: aufklappbar und ausschwenkbar. Der ausklappbare Schaltschrank ist 12 Zoll hoch und verfügt über eine verstellbare untere Ablage (2 bis 6 Zoll), Ideal zur individuellen Anpassung. Die ausschwenkbare Ausführung ermöglicht einen einfachen Zugang zur Rückseite von Geräten, die in einem Schaltschrank in einer freistehenden Umgebung montiert sind. Er ist ideal für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt und der Zugang von hinten wichtig ist.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Ideal für enge Platzverhältnisse: Der ausschwenkbare Schaltschrank kann bis zu 7 Zoll von der Wand entfernt positioniert werden.
  • Benutzerfreundlichkeit: Das Kabelmanagement ermöglicht eine Verlegung ohne Störung des ausschwenkbaren Schaltschranks.
  • Gewährleistung der Sicherheit: Die Reibungssperre verhindert die Bewegung des Schaltschranks während der Wartung.
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.